Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EL30045

Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow, Steel, 45°, 3"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow
Catalog Number
EL30045
UPC
662277041447
Product Length/Depth
21.5 in
Product Height
3 in
Product Width
4.9 in
Product Weight
5.15 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Shape
45° angle
Trade size
3"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.