Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EL35045

Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow, Steel, 45°, 3-1/2"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EMT elbow
Catalog Number
EL35045
UPC
662277041454
Product Weight
7.35 lb
Certifications
cUL Listed
UL Listed

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Material
Steel
Conduit type
EMT
Shape
45° angle
Trade size
3-1/2"

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.