Eaton Moeller series xPole UK - EM.H MCB. EM, bipolare, curva caratteristica d'intervento: B, corrente nominale In: 1 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60947-2: 15 kA, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series xPole UK - EM.H MCB
|
| Sigla catalogo |
EMBH201
|
| EAN |
5019586121844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
85 mm
|
| Altezza prodotto |
73 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
0.24 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
EMBH201
|
| Utilizzato con |
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
EM |
| Valore nominale intensità di corrente |
1 A
|
| Caratteristiche |
Accessoriabile
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente |
3,1 W
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4kV
|
| Caratteristica di intervento |
B
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
75 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Profondità interna |
70.5 mm
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min |
1 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max |
25 mm²
|
| Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min |
1 mm²
|
| Classe di selettività |
3
|
| Frequenza nominale - max |
60 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
50 Hz
|
| Capacità di dissipazione |
0 W
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
2
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Numero di poli |
2 poli
|
| Caratteristica di rilascio |
B
|
| Tipo |
|
| Caratteristiche speciali |
Suggerimento temperatura ambiente: un aumento di 1 °C comporta una riduzione lineare dello 0,5% della portata (in corrente)
|
| Applicazione |
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
|
| Numero di poli (protetti) |
2
|
| Numero di poli (totale) |
2
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
440 V
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
1 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
400 V
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V |
10 kA
|
| Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V |
10 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V |
15 kA
|
| Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V |
15 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1) |
10 kA
|
| Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2) |
15 kA
|
| Dissipazione statica indipendente dalla corrente |
0 W
|