Componenti per la distribuzione Eaton. Contatore Energetico Multifunzionale - Certificato MID
| Nome prodotto |
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
|
| Sigla catalogo |
EMC3P-D2C1
|
| EAN |
9010238044272
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
66.3 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
70 mm
|
| Peso prodotto |
0.21 kg
|
| Conformità |
Measuring Instruments Directive
RoHS conform |
| Codice modello |
EMC3P-D2C1
|
| Dotato di: |
Codice di serratura
|
| Tipo di indicatore |
Digitale
|
| Classe di precisione |
A
|
| Corrente (Imax) - max |
6000 A
|
| Frequenza nominale - max |
63 Hz
|
| Frequenza nominale - min |
47 Hz
|
| Corrente nominale |
6000 A
|
| Tensione nominale Un (L-L) - max |
400 V
|
| Tensione nominale Un (L-L) - min |
400 V
|
| Numero di posizioni totali (contatore) |
18
|
| Modello |
Trasformatore di misura
|
| Grado di protezione |
IP51
2 |
| Tensione nominale Un (N–L) - max |
230 V
|
| Tensione nominale Un (N-L) - min |
230 V
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
4
|
| Metodo di montaggio |
AMD
|
| Tipo di energia |
Potenza attiva e reattiva
|
| Tipo di contatore |
elettronico
|
| Tipo di interfaccia |
Modbus
|
| Tipo di poli |
tre conduttori/quattro conduttori
|
| Adatto per |
Acquisto/consegna
|
| Uscita impulsi |
Caratteristiche elettriche
|
| Frequenza impulsi - min |
0 Imp/kWh (kvarh)
|