Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMC3P-P2P1

Componenti per la distribuzione Eaton. Misuratore Multifunzionale - Certificato MID

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton EMC Energy meter
Sigla catalogo
EMC3P-P2P1
EAN
9010238044432
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
99 mm
Peso prodotto
0.24 kg
Conformità
Measuring Instruments Directive
RoHS conform
Codice modello
EMC3P-P2P1

Informazioni aggiuntive

Dotato di:
Codice di serratura
Adatto per
acquisto/consegna

Gamma

Tipo di contatore
elettronico
Modello
trasformatore di misura
Corrente nominale
6000 A

Technical data - electrical

Classe di precisione
A
Corrente (Imax) - max
6000 A
Tipo di energia
potenza effettiva e reattiva
Frequenza nominale - max
63 Hz
Frequenza nominale - min
47 Hz
Tensione nominale Un (L-L) - max
400 V
Tensione nominale Un (L-L) - min
400 V
Tensione nominale Un (N–L) - max
230 V
Tensione nominale Un (N-L) - min
230 V
Uscita impulsi
Caratteristiche elettriche
Frequenza d’impulso - max
99,99 Imp/kWh (kvarh)
Frequenza impulsi - min
0,01 Imp/kWh (kvarh)
Tipo di impulso
S0

Technical data - mechanical

Grado di protezione
IP54
3
Tipo di indicatore
Digitale
Tipo di interfaccia
Modbus
Metodo di montaggio
Fissaggio frontale
Numero di posizioni totali (contatore)
24
Tipo di poli
tre conduttori/quattro conduttori
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
5

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.