Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMDH101

Eaton Moeller series xPole UK - EM.H MCB. EM, unipolare, curva caratteristica d'intervento: D, corrente nominale In: 1 A, potere nominale di interruzione IEC/EN 60947-2: 15 kA, potere nominale di interruzione IEC/EN 60898-1: 10 kA

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole UK - EM.H MCB
Sigla catalogo
EMDH101
EAN
5019586121721
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
73 mm
Larghezza prodotto
17.5 mm
Peso prodotto
0.12 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EMDH101

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
EM
Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Valore nominale intensità di corrente
1 A
Caratteristiche
Accessoriabile
Grado di inquinamento
Grado di protezione
IP20
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4kV
Caratteristica di intervento
D
Temperatura ambiente di esercizio - max
75 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Profondità interna
70.5 mm
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (multifilo) - min
1 mm²
Sezione del conduttore collegabile (pieno) - max
25 mm²
Sezione del conduttore collegabile (nucleo pieno) - min
1 mm²
Classe di selettività
3
Frequenza nominale - max
60 Hz
Frequenza nominale - min
50 Hz
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
1
Tipo di tensione
CA
Categoria di sovratensione
III
Numero di poli
Unipolare
Caratteristica di rilascio
D
Tipo
  • EM
  • Interruttore magnetotermicoInterruttore magnetotermico
Applicazione
Quadro elettrico per edifici residenziali e commerciali
Numero di poli (protetti)
1
Numero di poli (totale)
1
Tensione nominale di isolamento (Ui)
440 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1) - Icu a 230 V
10 kA
Potere di interruz. nominale in cortocircuito (IEC/EN 60898-1)- Icn a 400 V
10 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 230 V
15 kA
Potere di interruzione nominale in cortocircuito (IEC 60947-2) - Icu a 400 V
15 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60898-1)
10 kA
Poteri d'interruzione nominali (IEC/EN 60947-2)
15 kA

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.