Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMI3P-ROG6-4KA
EMI3P-ROG6-4kA

Componenti per la distribuzione Eaton. EMI3P Rogowski coils 4kA 600mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio per quadro di distribuzione Eaton
Sigla catalogo
EMI3P-ROG6-4KA
EAN
9010238044241
Lunghezza/profondità del prodotto
203 mm
Altezza prodotto
12 mm
Larghezza prodotto
203 mm
Peso prodotto
0.49 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
EMI3P-ROG6-4kA

Caratteristiche prodotto

Dotato di:
Protezione antiurto
Corrente nominale
4000 A
Numero di ingressi (primario)
1
Diametro di apertura
185 mm
Altezza dell’apertura - max
185 mm
Larghezza dell’apertura - max
185 mm
Classe di precisione (rapporto)
1
Modello
Altro
Collegamento secondario
Collegamento a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.