Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMN

Magnete Eaton per la configurazione dell’illuminazione e l’esecuzione di test manuali su versioni CGLine+

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori per apparecchi di illuminazione di emergenza di Eaton - Dispositivo di controllo
Sigla catalogo
EMN
EAN
3660191813116
Lunghezza/profondità del prodotto
37 mm
Altezza prodotto
13 mm
Larghezza prodotto
37 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
CE marking
Certificazione/i
CE

Miscellaneous

Branding del prodotto
Eaton
Colore
Bianco
Compatibilità
GuideLed SL
CrystalWay
3583 LED
Atlantic LED
BeamTech
BeamLite II
Kit di conversione per apparecchi fluorescenti
Kit di conversione per LED 
DRG
Euro X LED
Exit cube
GuideLed
Micropoint 2
NexiTech
Parete esterna
Planete 2000
Planete 400
SafeLite
LED W270 & W276
Stile
Velos
VIA8
Halo-Pack 2 LED
Ultraled 2000
VisionGuard
LED Sirios 
Sirios Fluo
RoundTech SEB 10
Atlantic
RoundTech MR EC
71011 LED
71021 LED
71811 LED
71821 LED
Diametro
37 mm

Housing specs

Materiale
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto