Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EMPDT1H1C2

Sonda di monitoraggio ambientale gen 2

Specifiche generali

Nome prodotto
Sonda di monitoraggio ambientale UPS di Eaton
Sigla catalogo
EMPDT1H1C2
UPC
743172091604
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
15.5 mm
Larghezza prodotto
107.3 mm
Peso prodotto
0.09 kg
Conformità
Con marchio CE
Certificazione/i
CE

Caratteristiche dei rivelatori IDSIG

Connessione
Cablato + Contatti puliti
Umidità durante il funzionamento - max
90 %
Umidità durante il funzionamento - min
10 %
Temperatura di esercizio - Max
70 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri
Tipo di rivelatore
Temperatura/Umidità

Caratteristiche dei rivelatori di intrusione

Accessori

Caratteristiche aggiuntive

Accessori
Caratteristiche speciali
La sonda di monitoraggio ambientale (EMP) Gen 2 opzionale di Eaton è un dispositivo di connettività che permette di registrare le informazioni sulla temperatura e sull’umidità all’interno dei rack e sale tecniche, per monitorare e gestire i dati ambientali da remoto utilizzando le soluzioni di monitoraggio dell'alimentazione Eaton o un browser Web standard. Ogni sonda di monitoraggio ambientale fornisce i seguenti punti dati: uno riferito alla temperatura, uno riferito all’umidità e due riferiti allo stato dei contatti puliti. Compatibile con UPS e PDU, la sonda di monitoraggio ambientale Gen 2 è dotata di un LED all’interno di una custodia trasparente per poter identificare immediatamente lo stato di ogni sensore, anche dall’esterno.
Tipo
Dispositivo per il monitoraggio ambientale

Caratteristiche della scheda relè di rete

Accessori
Temperatura di esercizio - Max
70 °C
Temperatura di esercizio - Min
0 °C
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altri

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.