Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-400012
Codice del modello: XP-504-BOXPC-A10-A00-2V

Eaton Box-PC, 2 x Ethernet, 4 x USB3.0, 1 x RS-232, Windows 10, VISUAL DESIGNER

General specifications

Nome prodotto
Panel PC Eaton XP
Sigla catalogo
EP-400012
EAN
7640130100022
Lunghezza/profondità del prodotto
55 mm
Altezza prodotto
170 mm
Larghezza prodotto
92.3 mm
Peso prodotto
1.15 kg
Certificazione/i
CE
UKCA
UL
UL File No.: E205091
Certified by UL for use in Canada
UL report applies to both US and Canada
UL 61010-1
RoHS
Codice modello
XP-504-BOXPC-A10-A00-2V

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
45 °C
Temperatura di esercizio - min
0 °C

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente per custodia senza dispositivi di sollevamento.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
31.2 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
28 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
20 VDC

Features & functions

Materiale custodia
Alluminio (pressofuso)
Caratteristiche
configurazione personalizzata possibile
Dotato di:
Altri supporti di memoria

Informazioni generali

Grado di protezione
NEMA 1
IP20
Grado di protezione (lato anteriore)
IP20
Interfacce
Ethernet (10/100/1000 Mbps)
4 x USB 3.0
1 x DP
1 x HDMI
1 x RS232/RS422/485
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
montaggio a parete/diretto possibile
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Categoria prodotto
Panel PC
Protocollo
EtherNet / IP
Software
VISUAL DESIGNER
Tipo
PC industriale
Tipo di tensione
DC

Sistema

Durata operativa della batteria
5 anni tip.
Sistema operativo
Windows 10

Esporta le caratteristiche del prodotto