Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-400155
Codice del modello: MSFAD-32-PI

Adattatore MSFS Eaton Moeller® series per MSC-D-PI, 32 A

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series MSF Accessory Adapter
Sigla catalogo
EP-400155
EAN
4015082953706
Lunghezza/profondità del prodotto
200 mm
Altezza prodotto
65 mm
Larghezza prodotto
45 mm
Peso prodotto
0.172 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
MSFAD-32-PI

Dati elettrici

Corrente nominale
32 A
Corrente nominale di esercizio (Ie)
32 A
Tensione nominale in AC
690 V

Features & functions

Larghezza adattatore
45 mm
Tipo di collegamento elettrico
3 conduttori AWG 12
Numero di guide DIN
1
Numero di poli
3 poli
Caratteristiche speciali
Capacità del morsetto: 6 mm² (AWG 10)

Informazioni generali

Tipo
Adattatore per sbarre

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.