Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-400201
SLC-FW-RYG-120

Colonnina di segnalazione compatta SLC serie Eaton Moeller, Verde, Giallo, Rosso, 120 V AC, Fissaggio a parete

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Colonnina di segnalazione SLC
Sigla catalogo
EP-400201
EAN
4015082954857
Lunghezza/profondità del prodotto
79 mm
Altezza prodotto
237 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.204 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
SLC-FW-RYG-120

Caratteristiche della base

Collegamento con SmartWire-DT
No
Dotato di:
Push-In
Materiale
Materiale resistente ai raggi UV
Metodo di montaggio
A parete
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Caratteristiche dei moduli di illuminazione

Illuminazione
LED continuo
Luce LED rossa lampeggiante
Colore della lente
Verde
Giallo
Rosso
Moduli luci
LED
Tipologia luce
Luce continua
La segnalazione rossa può essere resa intermittente
Angolo irradiato
360 °

Technical data

Corrente assorbita
max. 35 mA a 110 V AC
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X
Durata elettrica
50000 h
Rumorosità
70 dB
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di esercizio
120 V AC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
120 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
120 V
Tipo di tensione
CA

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti
6 poli tecnologia push-in
fino a 1,5mm² con puntalino non isolato
fino a 0,75mm² con puntalino isolato

Esporta le caratteristiche del prodotto