Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-400210
Codice del modello: SLC-M22-RYG-24

Colonnina di segnalazione compatta SLC serie Eaton Moeller, Verde, Giallo, Rosso, 24 V DC, Fissaggio a foro

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series Colonnina di segnalazione SLC
Sigla catalogo
EP-400210
EAN
4015082954901
Lunghezza/profondità del prodotto
61 mm
Altezza prodotto
193 mm
Larghezza prodotto
61 mm
Peso prodotto
0.194 kg
Certificazione/i
CE
IEC/EN 60947-5-1
IEC/EN 60529
UL Category Control No.: NKCR, NKCR7
UL File No.: E29184
UL report applies to both US and Canada
Codice modello
SLC-M22-RYG-24

Caratteristiche della base

Collegamento con SmartWire-DT
No
Dotato di:
Base M22 con connettore M12
Materiale
Materiale resistente ai raggi UV
Metodo di montaggio
Fissaggio a foro d. 22 mm
Posizione di montaggio
Secondo necessità

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Caratteristiche dei moduli di illuminazione

Illuminazione
LED continuo
Luce LED rossa lampeggiante
Colore della lente
Verde
Giallo
Rosso
Moduli luci
LED
Tipologia luce
Luce continua
La segnalazione rossa può essere resa intermittente
Angolo irradiato
360 °

Technical data

Corrente assorbita
max. 78 mA a 24 V DC
Grado di protezione
IP66
NEMA 4X
Durata elettrica
50000 h
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
3
Tensione nominale di esercizio
24 V DC
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
24 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
24 V
Tipo di tensione
DC

Esporta le caratteristiche del prodotto