Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-400894
Codice del modello: EXTENDED-COVERDMVS160N/400N

Accessorio coprimorsetti Eaton DMV per DMVS160N/400N

General specifications

Nome prodotto
Accessorio Eaton DMV - Coprimorsetti
Sigla catalogo
EP-400894
EAN
4015082961756
Lunghezza/profondità del prodotto
182 mm
Altezza prodotto
59.5 mm
Larghezza prodotto
110 mm
Peso prodotto
181.2 g
Conformità
CE
Codice modello
EXTENDED-COVERDMVS160N/400N

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Design verification

10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W

Features & Functions

Colore
Trasparente
Dotato di:
Materiali di collegamento

General information

Accessori
Accessori di collegamento in dotazione.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Coperchio
Tipo
Coprimorsetti

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.