Relè di comando Eaton Moeller® series DILA, 110 V, DC, 2 NA, 2 NC, morsetti a innesto, guida DIN/vite
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series Contattore ausiliario DILA
|
| Sigla catalogo |
EP-401022
|
| EAN |
4015082964085
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
68 mm
|
| Larghezza prodotto |
45 mm
|
| Peso prodotto |
0.287 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
DILA-22(110VDC)-PI
|
| Affidabilità circuito di comando |
λ < 5 x 10-7 (1 guasto in 2.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
λ < 5 x 1/10⁷ (1 guasto in 2.000.000 operazioni a Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA) |
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
2
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
2
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) |
16 A
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
4 A
|
| Connessione |
Morsetto ad innesto
|
| Metodo di montaggio |
Guida DIN, vite
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 1,5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |
| Capacità morsetti (flessibile) |
1 x (0,5 - 2,5) mm²
2 x (0,5 - 2,5) mm² |