Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401062
ESR5-NO-31-24VDC

Eaton ESR5 relè di sicurezza a canale singolo/doppio, 3 circuiti di abilitazione + 1 di segnalazione, 24 V DC

Specifiche generali

Nome prodotto
Relè di sicurezza Eaton ESR5
Sigla catalogo
EP-401062
EAN
4015082965143
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
99 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.164 kg
Conformità
Direttiva EMC: 2004/108/CE
Certificazione/i
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508, Parts 1-7
EN 50178
EN 60204-1
Machines 2006/42/EG
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Codice modello
ESR5-NO-31-24VDC

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
66 mesi (bassa domanda)
240 mesi (high-demand)
Poteri d'interruzione
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, AC-15 a 230 V, Uscite
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, DC-13 a 24 V, Uscite
2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
0,1 W
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Umidità relativa
< 75 %

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
5.16 W

Electrical rating

Corrente di spunto
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
26.4 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
20.4 VDC
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione)
Corrente di cortocircuito
2,3 A, Ingresso

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Isolamento base
Isolamento di sicurezza
Isolamento rinforzato
6 kV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e di segnale
Dotato di:
Morsetti rimovibili
Ingresso di avvio
Circuito di feedback
Approvato UL
Certificato dal TÜV
Materiale
Involucro: Poliammide (PA), non rinforzata
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au)

General information

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
70 mA, DC
Grado di protezione
IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
Morsetti: IP20
Involucro: IP20
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Conformemente a EN-61000-6-2
Conformemente a EN 62061
Durata meccanica
10.000.000 operazioni
Durata
240 month
Modello
Dispositivo base
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
2 
Black-out
Normalmente 5,16 W
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Tempo di ripetizione del ciclo
1000 ms
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
300.000 cicli di commutazione, B10d
Cat. 4, Categoria
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
5,05 x 10^-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Categoria di arresto (IEC 60204)
0
Adatto per
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa magnetici)
Monitoraggio di sensori di prossimità
monitoraggio di sensori tattili
monitoraggio di valvole
Frequenza di avviamento
potenza 0.5 Hz, Ingresso

Input/Output

Potenza di disinserzione
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC
110 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC
48 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Numero di ingressi
a uno e due canali
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
3
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Resistenza totale del cavo ammissibile
Circa 50 Ω (ingresso e circuiti di avviamento per UN)
Corrente quadratica totale
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Tempo di ripristino
Normalmente 20 ms
Resistenza
50 Ω (impedenza)
Corrente ininterrotta
6 A N/A, Limitazione corrente continua
6 A N/C, Limitazione corrente continua

Terminal capacities

Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
3,5 x 0,6 mm, Vite terminale
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Capacità morsetti
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.