Modulo di espansione per relè di sicurezza Eaton ESR5, 5 circuiti di abilitazione + 1 di segnalazione, 24V DC
| Nome prodotto |
Espansione dei contatti Eaton ESR5
|
| Sigla catalogo |
EP-401063
|
| EAN |
4015082965150
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
114.5 mm
|
| Altezza prodotto |
99 mm
|
| Larghezza prodotto |
22.5 mm
|
| Peso prodotto |
0.21 kg
|
| Conformità |
Direttiva EMC: 2004/108/CE
|
| Certificazione/i |
EN ISO 13849-1
EN 62061 IEC 61508, Parts 1-7 EN 60664-1 EN 60204-1 Machines 2006/42/EG UL File No.: E29184 UL Category Control No.: NKCR; NKCR7 UL report applies to both US and Canada CSA Class No.: 3211-83; 3211-03 North America (UL listed, certified by UL for use in Canada) |
| Note catalogo |
Operating temperature: see manual for temperature derating diagram
|
| Codice modello |
ESR5-NE-51-24VDC
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Test di prova |
240 mesi (high-demand)
80 mesi (low demand) |
| Poteri d'interruzione |
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
4 A a 360 Cicli/h, AC-15 a 230 V, Uscite 3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite 4 A a 360 Cicli/h, DC-13 a 24 V, Uscite 2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite 0,1 W |
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
70 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-20 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-40 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3 |
| Condizioni ambientali |
Distanze d'isolamento superficiali e in aria secondo EN 50178, UL 508, CSA C22.2 No. 14-95
Condensazione: Senza condensa |
| Temperatura di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura di esercizio - min |
-20 °C
|
| Umidità relativa |
< 75 %
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
5.8 W
|
| Corrente di spunto |
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
26.4 VDC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
20.4 VDC
|
| Tensione nominale di isolamento (Ui) |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione)
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Caratteristiche |
Isolamento base
Isolamento di sicurezza Isolamento rinforzato 6 kV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e di segnale |
| Dotato di: |
Morsetti rimovibili
Ingresso di avvio Circuito di feedback Approvato UL Certificato dal TÜV |
| Materiale |
Involucro: Poliammide (PA), non rinforzata
Contatti: ossido di stagno-argento, placcato oro (AgSnO2, 0,2 µm Au) |
| Tipo connessione |
morsetti a vite M3
|
| Grado di protezione |
IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54 Morsetti: IP20 Involucro: IP20 |
| Disturbi emessi |
secondo EN 61000-6-4
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Durata meccanica |
10.000.000 operazioni
|
| Modello |
Modulo di espansione
|
| Metodo di montaggio |
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm) |
| Ampiezza supporto |
22,5 mm
|
| Categoria di sovratensione |
III
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Black-out |
Normalmente 5,8 W
|
| Protezione |
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
|
| Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp) |
4000 V AC
|
| Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1) |
230.000 cicli di commutazione, B10d
Cat. 4, Categoria PL e, Livello di prestazione |
| Parametro di sicurezza (IEC 62061) |
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
1.00 x 10^-9 (3 A DC-13; 3 A AC-15; 8760 operazioni di commutazione/anno) |
| Categoria di arresto (IEC 60204) |
0
|
| Adatto per |
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa magnetici) Monitoraggio di sensori di prossimità monitoraggio di sensori tattili monitoraggio di valvole |
| Frequenza di avviamento |
Max. 2,3 A (1 Hz), Dati di ingresso
|
| Potenza di disinserzione |
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC 110 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC 88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC 1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC 42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC 42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC 42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC 42 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC |
| Ingresso |
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
|
| Numero di ingressi |
a uno e due canali
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto |
0
|
| Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo |
5
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto |
0
|
| Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo |
1
|
| Corrente quadratica totale |
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3² + I4² + I5²)
|
| Tempo di ripristino |
< 20 ms (all'azionamento tramite A1)
|
| Corrente ininterrotta |
6 A N/A, Limitazione corrente continua
3 A N/C, Limitazione corrente continua |
| Dimensione cacciavite |
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite |
| Lunghezza di spelatura (conduttore principale) |
7 mm
|
| Capacità morsetti |
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido 1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino 2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino 24 - 12 AWG, rigido o flessibile |
| Coppia di serraggio |
0,6 Nm, Morsetti a vite
|