Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401064
Codice del modello: ESR5-BWS-31-24VDC

Relè di sicurezza Eaton ESR5 OSSD, 3 circuiti di abilitazione + 1 di segnalazione, 24V DC

General specifications

Nome prodotto
Relè di sicurezza Eaton ESR5
Sigla catalogo
EP-401064
EAN
4015082965167
Lunghezza/profondità del prodotto
114.5 mm
Altezza prodotto
112.2 mm
Larghezza prodotto
22.5 mm
Peso prodotto
0.165 kg
Conformità
Direttiva EMC: 2004/108/CE
Certificazione/i
EN ISO 13849-1
EN 62061
IEC 61508, Parts 1-7
EN 60664-1
Machines 2006/42/EG
UL File No.: E29184
UL Category Control No.: NKCR; NKCR7
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-83; 3211-03
North America (UL listed, certified by UL for use in Canada)
Note catalogo
Operating temperature: see manual for temperature derating diagram
Codice modello
ESR5-BWS-31-24VDC

Features & Functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Caratteristiche
Isolamento base
Isolamento di sicurezza
Isolamento rinforzato
6 kV tra A1-A2 / logica / circuiti di abilitazione e di segnale
Dotato di:
Morsetti rimovibili
Circuito di feedback
Approvato UL
Certificato dal TÜV
Ingresso di avvio

General information

Tipo connessione
morsetti a vite M3
Corrente assorbita
70 mA, DC
Grado di protezione
IP20
Posizione di installazione: ≥ IP54
Morsetti: IP20
Involucro: IP20
Disturbi emessi
secondo EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Modello
Dispositivo base
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Montaggio su guida DIN (conforme a IEC/EN 60715, 35 mm)
Ampiezza supporto
22,5 mm
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Black-out
Normalmente 5,16 W
Protezione
Protezione contro i contatti delle dita e del dorso della mano, Protezione contro i contatti diretti frontale (EN 50274)
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
4000 V AC
Parametro di sicurezza (EN ISO 13849-1)
300.000 cicli di commutazione, B10d
Cat. 4, Categoria
PL e, Livello di prestazione
Parametro di sicurezza (IEC 62061)
SIL 3, Safety integrity level, In conformità a IEC 61508
5,56 x 10-10, PFHd, Probabilità di guasto all'ora
Categoria di arresto (IEC 60204)
0
Adatto per
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa meccanici)
Monitoraggio di circuiti di arresto d’emergenza
Monitoraggio di sensori di prossimità
Monitoraggio di interruttori di posizione (finecorsa magnetici)
Monitoraggio di apparecchiature optoelettroniche (barriere) di protezione

Ambient conditions, mechanical

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Test di prova
75 mesi (low-demand)
240 mesi (high-demand)
Poteri d'interruzione
In conformità a IEC 60947-5-1, Uscite
5 A a 360 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
3 A a 3600 O/h, AC-15 a 230 V, Uscite
6 A a 360 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
2,5 A a 3600 O/h, DC-13 a 24 V, Uscite
Resistenza alle vibrazioni
10 - 150 Hz, Ampiezza: 0,15 mm, Accelerazione: 2 g, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - min
-20 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
70 °C
Condizioni ambientali
Distanze d'isolamento superficiale e in aria e secondo EN 50178
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - min
-20 °C
Temperatura di esercizio - max
55 °C
Umidità relativa
< 75 %

Terminal capacities

Capacità morsetti
1 x (0,2 – 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,2 – 1) mm², cavo rigido
1 x (0,25 – 2,5) mm², flessibile con puntalino
2 x (0,25 – 1) mm², flessibile con puntalino
24 - 12 AWG, rigido o flessibile
Lunghezza di spelatura (conduttore principale)
7 mm
Dimensione cacciavite
2, Morsetto a vite, Cacciavite Pozidrive
0,6 x 3,5 mm, morsetti a vite
Coppia di serraggio
0,6 Nm, Morsetti a vite

Electrical rating

Corrente di spunto
0,01 - 20 (Δt ≦ 100 ms)
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
20.4 VDC
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
26.4 VDC
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione)

Input/Output

Potenza di disinserzione
144 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 24 V DC
288 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 48 V DC
110 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 110 V DC
88 W max, carico resistivo (τ = 0 ms), a 220 V DC
1500 VA, max., carico resistivo (τ = 0 ms), a 250 V AC
48 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 24 V DC
40 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 48 V DC
35 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 110 V DC
33 W max, carico induttivo (τ = 40 ms), a 220 V DC
Ingresso
∞ ms, Simultaneità per ingressi 1/2
Numero di ingressi
a uno e due canali
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (relativo alla sicurezza, istantaneo) con polo
3
Numero di uscite (funzione di segnalazione, ritardato) con contatto
0
Numero di uscite (funzione di segnalazione, istantaneo) con polo
1
Corrente quadratica totale
72 A² (ITH² = I1² + I2² + I3²)
Tempo di ripristino
< 10 ms
Corrente ininterrotta
6 A N/A, Limitazione corrente continua
6 A N/C, Limitazione corrente continua

Design verification

Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
16.44 W
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
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni di montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto