Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401352

Eaton XS-102 Modulo di sicurezza CPU, Possibilità di comando autonomo, compatibile con unità di interfaccia XN300/XC100/XC200/XC300, Controllori logici programmabili, Terminali a innesto push-in, Cat. SIL3/Ple 4

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton XS-102 safety CPU
Sigla catalogo
EP-401352
EAN
4015082968250
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
12.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.055 kg
Certificazione/i
CE
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Safety Level SIL 3
EN 62061
EN 13849-1
EN 13849-2
Codice modello
XS-102-C00-000

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 V
Tensione di alimentazione a DC - min
18 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a innesto

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Utilizzato con
XN-312 Gateways
XN Safety I/O cards XS-322…
XC-104 PLC
XC-204 PLC
XC-303 PLC
Tipo di tensione
DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuno
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.