Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401355
Codice del modello: XS-322-8DIO-PF20

Eaton XS-322 Modulo I/O di sicurezza, 6 ingressi digitali di sicurezza, 24 V DC, 0,5 ms, 3 mA, uscite digitali di sicurezza, rilevamento di cortocircuiti incrociati, 2 uscite di impulso di prova, Cat. SIL3 / PL 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton XS-322 safety I/O module
Sigla catalogo
EP-401355
EAN
4015082968281
Lunghezza/profondità del prodotto
104 mm
Altezza prodotto
12.5 mm
Larghezza prodotto
72 mm
Peso prodotto
0.062 kg
Certificazione/i
CE
cULus
UL File No.: E135462
UL508
CSA-C22.2 No. 142-M
Safety Level SIL 3
EN 62061
EN 13849-1
EN 13849-2
Codice modello
XS-322-8DIO-PF20

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio
24 V DC
Tensione di alimentazione in DC - max
30 V
Tensione di alimentazione a DC - min
18 V

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento plug-in
Funzioni
Protezione contro cortocircuiti, uscite disponibili

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
Adatto per
Funzioni di sicurezza
Utilizzato con
XN PLC di sicurezza XS-102…
Tipo di tensione
DC

Ingresso/uscita

Corrente di ingresso
3 mA (ingressi digitali)
Corrente di ingresso a segnale 1
3 mA
Ritardo ingresso
500 µs (fronte di discesa)
500 µs (fronte di salita)
Numero di ingressi
6
Numero di ingressi (digitali)
10
Numero di uscite (digitali)
Corrente di uscita
2 A
Tensione di uscita
24 V DC

Sicurezza

Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri
Nessuna
Categoria di sicurezza da esplosione per gas
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.