Eaton XS-322 modulo ingresso di sicurezza, 2 ingressi encoder di sicurezza, 12 Bits, 5 V alimentazione encoder, Cat. SIL3/ PLe 4
| Nome prodotto |
Eaton XS-322 safety input module
|
| Sigla catalogo |
EP-401357
|
| EAN |
4015082968304
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
12.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.067 kg
|
| Certificazione/i |
CE
cULus UL File No.: E135462 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M Safety Level SIL 3 EN 62061 EN 13849-1 EN 13849-2 |
| Codice modello |
XS-322-2INC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a innesto
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Frequenza di ingresso |
0.75 MHz
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Utilizzato con |
XN Controllore logico programmabile di sicurezza XS-102…
|
| Numero di ingressi |
2
|
| Numero di ingressi (digitali) |
2
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|