Eaton XS-322 modulo relè di sicurezza, 2 uscite relè di sicurezza, max. 30 V DC, 6 A, contatti normalmente aperti, Cat. SIL3/ PLe 4
| Nome prodotto |
Eaton XS-322 safety relay module
|
| Sigla catalogo |
EP-401359
|
| EAN |
4015082968328
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
104 mm
|
| Altezza prodotto |
25 mm
|
| Larghezza prodotto |
72 mm
|
| Peso prodotto |
0.15 kg
|
| Certificazione/i |
CE
cULus UL File No.: E135462 UL508 CSA-C22.2 No. 142-M Safety Level SIL 3 EN 62061 EN 13849-1 EN 13849-2 |
| Codice modello |
XS-322-2DO-RNODC
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 V
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
18 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento plug-in
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Adatto per |
Funzioni di sicurezza
|
| Utilizzato con |
XN Controllore logico programmabile di sicurezza XS-102…
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Numero di ingressi |
0
|
| Numero di uscite (digitali) |
2
|
| Corrente di uscita |
6 A
|
| Tensione di uscita |
30 V AC (uscite relè)
|
| Categoria di sicurezza rischio esplosioni per polveri |
Nessuno
|
| Categoria di sicurezza da esplosione per gas |
Nessuno
|