Pannello a sfioramento XV-303, 24 V DC, 10,1 Pollice, 2 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Multi-touch capacitativo
| Nome prodotto |
Pannello touch Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
EP-401366
|
| EAN |
7640130100220
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
1.165 kg
|
| Certificazione/i |
CUL
CE UL File No.: E205091 Certified by UL for use in Canada UL UL 61010-2-201 IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
| Codice modello |
XV-303-10-C00-A00-2B
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g 9 - 60 Hz, ± 0,15 mm |
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido costante, conformemente a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1 Caldo secco conformemente a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Connessione Ethernet 10/100 Mbps RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Protocollo |
EtherNet/IP
CAN TCP/IP MODBUS EtherCAT |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
18 W
|
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Dimensioni di visualizzazione |
222,72 x 125,28 mm
16:9 |
| Tipo display |
Display a colori, TFT, antiriflesso
TFT Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica |
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Risoluzione |
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
10.1 in
|
| Tecnologia “touch” |
Multitouch capacitivo
Tecnologia touch capacitiva (PCT) Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch |
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 35 V DC (per durata < 100 ms) 18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%) |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 18 W
18 W tip. 15,5 W |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Dotato di: |
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Indicatore di segnalazione Uscita stampante 1 x RS485 (interfaccia integrata) Display a colori 1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata) 2 x Ethernet 10/100 Mbps (interfaccia integrata) Interfacce SW 1 x RS232 (interfaccia integrata) Ricette 1 x CAN (interfacce integrate) |
| Funzioni |
Componenti software aggiuntivi, caricabili
inserimento dei valori del processo (input) possibile Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile |
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Grado di protezione |
NEMA 12
NEMA 4X IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1) |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 12
IP65 |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") Montaggio a incasso |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Categoria prodotto |
XV-300
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
|
| Tipo |
Quadro di comando con seconda porta Ethernet
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Memoria |
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Flash: SLC da 1 GByte NVRAM: 128 kByte ritenzione DRAM: 512 MByte di RAM |
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Sistema operativo |
LINUX
|
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|