Pannello a sfioramento XV-303, 24 V DC, 10,1 Pollice, 1 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Multi-touch capacitativo, PLC
| Nome prodotto |
Pannello touch Eaton XV-303
|
| Sigla catalogo |
EP-401367
|
| EAN |
7640130100213
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
170 mm
|
| Altezza prodotto |
39 mm
|
| Larghezza prodotto |
130 mm
|
| Peso prodotto |
1.165 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL 61010-2-201 Certified by UL for use in Canada UL File No.: E205091 CUL CE IEC/EN 61000-6-2 IEC/EN 61000-6-4 DNV DNV TAA00000NC |
| Codice modello |
XV-303-10-B00-A00-2C
|
| Resistenza agli urti |
15 g, 11 ms, Meccanico
|
| Resistenza alle vibrazioni |
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm 60 - 150 Hz, ± 2 g |
| Pressione dell’aria |
795 - 1080 hPa (funzionamento)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
0 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-20 °C
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Freddo conforme a EN 60068-2-1 Caldo secco conforme a IEC 60068-2-2 |
| Condizioni ambientali |
Condensazione: Senza condensa
|
| Temperatura di esercizio - max |
50 °C
|
| Umidità relativa |
10 - 95% (senza condensa)
|
| Interfacce |
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) Connessione Ethernet 10/100 Mbps RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC) |
| Numero di slot |
1 (per scheda SD)
|
| Protocollo |
TCP/IP
EtherNet/IP EtherCAT MODBUS CAN |
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL)
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
Si prega di richiedere informazioni
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
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
18 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
18 W
|
| Rapporto di contrasto display |
500:1
|
| Illuminazione display |
LED
Intensità regolabile tramite software |
| Dimensioni di visualizzazione |
16:9
222,72 x 125,28 mm |
| Tipo display |
Display a colori, TFT, antiriflesso
TFT Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica |
| Intensità luminanza |
400 cd/m²
|
| Numero di colori del display |
16777216
|
| Risoluzione |
|
| Dimensione schermo (diagonale) |
10.1 in
|
| Tecnologia “touch” |
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch Tecnologia touch capacitiva (PCT) |
| Tensione consentita |
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione nominale di esercizio: -20%/+25%)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione 18-31,2V DC, alimentazione a batteria (tensione nominale di esercizio -25%/+30%) 35 V DC (per durata < 100 ms) |
| Consumo energetico |
Altitudine di funzionamento 18 W
15,5 W 18 W tip. |
| Tensione nominale di esercizio |
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
30 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
19.2 VDC
|
| Disturbi emessi |
secondo IEC/EN 61000-6-4
|
| Immunità |
Secondo EN 61000-6-2
|
| Buchi di tensione |
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC) |
| Materiale custodia |
Materiale isolante
|
| Dotato di: |
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata) 1 x RS232 (interfaccia integrata) Uscita stampante Display a colori Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma) Ricette Indicatore di segnalazione Interfacce SW 1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate) 1 x CAN (interfacce integrate) |
| Funzioni |
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile inserimento dei valori del processo (input) possibile |
| Durata operativa della batteria |
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
|
| Grado di protezione |
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
NEMA 12 NEMA 4X |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP65
NEMA 12 |
| Tipo di fusibile |
Fusibile integrato (non accessibile)
|
| Durata |
50000 ore (durata retroilluminazione)
|
| Modello |
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio in plastica
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a incasso
Montaggio a incasso - inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale) Da incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18") |
| Separazione galvanica |
Alimentazione: no
|
| Categoria prodotto |
XV-300
|
| Protezione contro inversioni di polarità |
Sì
|
| Conformità RoHs |
Sì
|
| Software |
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegneria XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria |
| Tipo |
Quadro di comando con PLC
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tempo di autonomia |
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
|
| Memoria |
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna) Flash: SLC da 1 GByte DRAM: 512 MByte di RAM |
| Capacità di memoria |
512.000 kByte
|
| Sistema operativo |
LINUX
|
| Processore |
ARM Cortex-A9 800 MHz
|