Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401372
Codice del modello: XV-313-10-B00-A11-2C

Pannello a sfioramento XV-313, 24 V DC, 10,1 Pollice, 1 x Ethernet, 1 x RS-232, 1 x RS-485, 1 x CAN, Linux, Multi-touch capitativo, PLC

General specifications

Nome prodotto
Pannello touch Eaton XV-313
Sigla catalogo
EP-401372
EAN
7640130100268
Lunghezza/profondità del prodotto
282 mm
Altezza prodotto
55.7 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
1.21 kg
Certificazione/i
Certified by UL for use in Canada
UL 61010-2-201
UL File No.: E205091
CE
CUL
IEC/EN 61000-6-2
IEC/EN 61000-6-4
UL
DNV
DNV TAA00000NC
Codice modello
XV-313-10-B00-A11-2C

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
15 g, 11 ms, Meccanico
Resistenza alle vibrazioni
9 - 60 Hz, ± 0,15 mm
5 - 9 Hz, ± 3,5 mm
60 - 150 Hz, ± 2 g

Climatic environmental conditions

Pressione dell’aria
795 - 1080 hPa (range di funzionamento)
Temperatura ambiente di esercizio - max
50 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
0 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-20 °C
Idoneità climatica
Freddo conforme a EN 60068-2-1
Calore secco conforme a IEC 60068-2-2
Caldo umido, costante, a IEC 60068-2-3
Condizioni ambientali
Condensazione: Senza condensa
Temperatura di esercizio - max
50 °C
Umidità relativa
10 - 95% (senza condensa)

Communication

Interfacce
Host USB 2.0 (non isolato galvanicamente)
RS232 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Connessione Ethernet 10/100 Mbps
RS485 (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
CAN (senza isolamento galvanico, Connettore maschio SUB-D a 9 pin, UNC)
Numero di slot
1 (per scheda SD)
Protocollo
EtherCAT
MODBUS
EtherNet/IP
TCP/IP
CAN

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
18 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
18 W

Display

Rapporto di contrasto display
500:1
Illuminazione display
LED
Intensità regolabile tramite software
Dimensioni di visualizzazione
222,72 x 125,28 mm
16:9
Tipo display
Display a colori, TFT, antiriflesso
TFT
Vetro temperato antiriflesso con cornice in plastica
Intensità luminanza
400 cd/m²
Numero di colori del display
16777216
Risoluzione
  • 1024 x 600
  • WSVGA
Dimensione schermo (diagonale)
10.1 in
Tecnologia “touch”
Multitouch capacitivo
Sensore touch del pannello a sfioramento multi-touch
Tecnologia touch capacitiva (PCT)

Electrical rating

Tensione consentita
35 V DC (per durata < 100 ms)
18,0 - 31,2 V DC, assoluta con ondulazione
18-31,2V DC, alimentaz. a batteria (tensione di esercizio nominale -25%/+30%)
19,2 - 30 V DC, efficace (tensione d'esercizio nominale: -20%/+25%)
Consumo energetico
15,5 W
Altitudine di funzionamento 18 W
18 W tip.
Tensione nominale di esercizio
24 V DC (alimentazione - tensione extra bassa di sicurezza)
Tensione di alimentazione in DC - max
30 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
19.2 VDC

Electro magnetic compatibility

Disturbi emessi
secondo IEC/EN 61000-6-4
Immunità
Secondo EN 61000-6-2
Buchi di tensione
≤ 10 ms dalla tensione nominale (24 V DC)
5 ms da sottotensione (19,2 V DC)

Features & Functions

Materiale custodia
Materiale isolante
Dotato di:
Ricette
Uscita stampante
1 x RS232 (interfaccia integrata)
1 x RS485 (interfaccia integrata)
Sistema di segnalazione (inclusi buffer e conferma)
Interfacce SW
Indicatore di segnalazione
Display a colori
1 x host USB 2.0 (interfaccia integrata)
1 x Ethernet 10/100 Mbps (interfacce integrate)
1 x CAN (interfacce integrate)
Funzioni
Componenti software aggiuntivi, caricabili
Rappresentazione dei valori del processo (output) possibile
inserimento dei valori del processo (input) possibile

General information

Durata operativa della batteria
Back-up dell'orologio in tempo reale: BR 2330, non sostituibile (saldato)
Grado di protezione
NEMA 4X
NEMA 12
IP65
IP20, posteriore (in conformità a EN 60529-1)
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 12
IP65
Tipo di fusibile
Fusibile integrato (non accessibile)
Durata
50000 ore (durata retroilluminazione)
Modello
Corpo in plastica e pannello in vetro con telaio portante in alluminio
Metodo di montaggio
Montaggio a incasso - Inclinazione dalla verticale: ±45° (se si utilizza la convezione naturale)
Montaggio a incasso - Spazio: Larghezza x Altezza x Profondità ≥ 30 mm (1,18")
Separazione galvanica
Alimentazione: no
Categoria prodotto
XV-300
Protezione contro inversioni di polarità
Conformità RoHs
Software
XSOFT-CODESYS-3, Software di programmazione PLC, Ingegnerizzazione
GALILEO, Software di visualizzazione, Ingegneria
XSOFT-CODESYS-3, Software di visualizzazione, Ingegneria
Tipo
  • !
  • Quadro con PLC per montaggio posteriore
Tipo di tensione
DC

System

Tempo di autonomia
10 anni, tip. (tempo a tensione zero)
Memoria
DRAM: 512 MByte di RAM
Scheda SD, Tipo: SDSC, SDHC (memoria esterna)
Flash: SLC da 1 GByte
NVRAM: 128 kByte ritenzione
Capacità di memoria
512.000 kByte
Sistema operativo
LINUX
Processore
ARM Cortex-A9 800 MHz

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.