Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401394
Codice del modello: PSG120E24SMB

Alimentatore Eaton PSG, monofase, 90 - 264 V AC / 24 V DC, 5 A, 120 W

General specifications

Nome prodotto
Eaton PSG power supply unit
Sigla catalogo
EP-401394
UPC
786689791926
Lunghezza/profondità del prodotto
123.6 mm
Altezza prodotto
116.8 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.45 kg
Certificazione/i
IEC 62368-1
EN 61010-1
EN 55032
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
CISPR 35/EN 55035
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11
BS EN 62368-1
RoHS conform
UL 62368-1
EN IEC 63000
REACH
TSCA
P65
CE: In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2006/95/EC
IEC/EN 60950
SELV (EN 60950)
EN 61000-4-12: 2017
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3
EN 61010-2-201: 2018
IEC/EN 61204-3
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 61010-2-201
Codice modello
PSG120E24SMB

Ambient conditions, mechanical

Resistenza agli urti
50 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, semionda da 11 ms, 3 impatti
Resistenza alle vibrazioni
10 - 500 Hz a 30 m/s² (3 G max. ) per 60 min su asse X, Asse Y, Direzioni asse Z, (IEC/EN 60068-2-6)

Climatic environmental conditions

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
70 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-40 °C
Idoneità climatica
umidità relativa < 95% a +25 °C, senza condensa

Design verification

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
20 W
Capacità di dissipazione Pdiss
20 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
20 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Materiale custodia
Alluminio
Caratteristiche
tensione d’uscita regolata
Dotato di:
Fusibile di ingresso interno non accessibile (T4 AH/250 V) per protezione dispositivo
Numero di fasi
1
Caratteristica di intervento
B

General information

Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Indicatore LED
Indicazione di stato "DC OK": LED verde
Metodo di montaggio
Possibile il fissaggio su guida
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Alimentazione
Consumo energetico
140 W

Input characteristics

Tensione di ingresso a 50 Hz AC - max
264 V
Tensione di ingresso a 50 Hz AC - min
90 V
Corrente di spunto
35 A tip. a 230 V AC (valore massimo durante l’avviamento a freddo)
Corrente di dispersione a terra IPE - max
< 3.5 mA (a 3 x 500 V AC)
Tempo partenza/rampa
< 500 ms
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, ingresso, Valore nominale
47 Hz, ingresso, Intervallo min.
63 Hz, ingresso, intervallo max.
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
264 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
90 VAC

Output characteristics

Carico capacitivo
Avvio carico capacitivo 10000 µF max, Caratteristiche di uscita
Efficienza
> 86 % (3 x 400 V AC)
> 85% (3 x 500 V AC)
Corrente di uscita ad AC, 50 Hz - max
5 A
Tensione di uscita
24 V
Tensione di uscita a DC - max
26 V
Tensione di uscita a DC - min
24 V
Potenza di uscita nominale
120 W
Ondulazione residua
< 150 mVpp a > da -10 °C a +70 °C
< 450 mVpp a ≤ da -10 °C a -30 °C (PARD a 20 MHz)
Tolleranza della tensione
± 2 %, Tensione nominale in uscita

Safety

Resistenza di isolamento
4 kV AC (ingresso/uscita)
2 kV AC (ingresso)
1,5 kV AC (uscita)
Tempo medio tra due avarie (MTBF)
> 700.000 h
Grado di protezione
1 (con collegamento PE)

Terminal capacities

Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
Ingresso / uscita: 18–10
Segnale: 0-16
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
Ingresso/uscita: 0,82-5,2 mm²
Segnale: 0,52 - 1,31 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.