Alimentatore Eaton PSL, monofase, 90 - 264 V AC / 24 V DC, 1,25 A, 30 W
| Nome prodotto |
Eaton PSL power supply unit
|
| Sigla catalogo |
EP-401403
|
| UPC |
786676040235
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
91 mm
|
| Altezza prodotto |
55.6 mm
|
| Larghezza prodotto |
53 mm
|
| Peso prodotto |
0.14 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 62368-1
EN 55032 CISPR 35/EN 55035 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 IEC/EN 61000-4-2 IEC/EN 61000-4-3 IEC 61000-4-4 IEC 61000-4-5 IEC 61000-4-6 IEC 61000-4-8: 2010 EN 61000-4-11 EN IEC 63000 RoHS conform REACH TSCA P65 SELV (EN 60950) CE: In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2006/95/EC BS EN 62368-1 UL 62368-1 EN 61000-4-12: 2017 EN 61000-6-1: 2007 EN 61000-6-3 EN 61010-1 EN 61010-2-201: 2018 IEC/EN 61204-3 UL 61010-2-201 CSA C22.2 No. 61010-2-201 |
| Note catalogo |
L’alimentatore può funzionare alla tensione di ingresso DC, occorre collegare il polo positivo a L, il polo negativo a N e il terminale di neutro a un cavo di terra o alla terra del macchinario.
|
| Codice modello |
PSL30E24RP
|
| Resistenza agli urti |
4 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, semionda da 22 ms, 9 impatti
|
| Resistenza alle vibrazioni |
10 - 500 Hz a 30 m/s² (3 G max. ) per 60 min su asse X, Asse Y, Direzioni asse Z, (IEC/EN 60068-2-6)
|
| Altitudine |
Max. 2000 m
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
71 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - max |
85 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di stoccaggio - min |
-25 °C
|
| Idoneità climatica |
umidità relativa < 95% a +25 °C, senza condensa
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
4 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
4 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
4 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Impulso burst |
1 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-4, livello 3
|
| Scarica dei contatti |
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, Livello 3, ESD
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Caratteristiche |
tensione d’uscita regolata
|
| Numero di fasi |
1
|
| Caratteristica di intervento |
B
|
| Grado di protezione |
IP20
NEMA 1 |
| Indicatore LED |
Indicazione di stato "DC OK": LED verde
|
| Grado di inquinamento |
2
|
| Categoria prodotto |
Alimentazione
|
| Consumo energetico |
34 W
|
| Tensione di ingresso a DC - max |
375 V
|
| Tensione di ingresso a DC - min |
125 V
|
| Corrente di spunto |
< 25 A a 115 V AC (limitazione corrente di spunto I²t (+25 °C))
< 50 A a 230 V AC (limitazione corrente di spunto I²t (+25 °C)) |
| Corrente di dispersione a terra IPE - max |
< 0,25 mA (a 240 V AC)
|
| Tempo partenza/rampa |
< 2000 ms
|
| Frequenza di alimentazione |
50/60 Hz, ingresso, Valore nominale
47 Hz, ingresso, Intervallo min. 63 Hz, ingresso, intervallo max. |
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max |
264 VAC
|
| Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min |
90 VAC
|
| Tensione di alimentazione in DC - max |
375 VDC
|
| Tensione di alimentazione a DC - min |
125 VDC
|
| Carico capacitivo |
Avvio carico capacitivo 3000 µF max, caratteristica di uscita
|
| Efficienza |
> 87% (115 V AC)
> 87% (230 V AC) |
| Corrente di uscita ad AC, 50 Hz - max |
1.25 A
|
| Tensione di uscita |
24 V
|
| Tensione di uscita a DC - max |
24 V
|
| Tensione di uscita a DC - min |
24 V
|
| Potenza di uscita nominale |
30 W
|
| Ondulazione residua |
< 100 mVpp (PARD a 20 MHz)
|
| Tolleranza della tensione |
± 2 %, Tensione nominale in uscita
|
| Resistenza di isolamento |
3 kV AC (ingresso/uscita)
|
| Tempo medio tra due avarie (MTBF) |
> 500,000 h
|
| Grado di protezione |
2 (IEC/EN 60536)
|
| Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG) |
Ingresso / uscita: 24 - 12
|
| Capacità morsetti (flessibile con puntalino) |
Ingresso/uscita: 0,2-3,3 mm²
|