Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-401404
Codice del modello: PSL60E24RP

Alimentatore Eaton PSL, monofase, 90 - 264 V AC / 24 V DC, 2,5 A, 60 W

General specifications

Nome prodotto
Eaton PSL power supply unit
Sigla catalogo
EP-401404
UPC
786676040242
Lunghezza/profondità del prodotto
91 mm
Altezza prodotto
55.6 mm
Larghezza prodotto
71 mm
Peso prodotto
0.22 kg
Certificazione/i
IEC 62368-1
EN 55032
CISPR 35/EN 55035
EN 61000-3-2
EN 61000-3-3
IEC/EN 61000-4-2
IEC/EN 61000-4-3
IEC 61000-4-4
IEC 61000-4-5
IEC 61000-4-6
IEC 61000-4-8: 2010
EN 61000-4-11
EN IEC 63000
RoHS conform
REACH
TSCA
P65
SELV (EN 60950)
CE: In conformance with EMC Directive 2014/30/EU and Low Voltage Directive 2006/95/EC
BS EN 62368-1
UL 62368-1
EN 61000-4-12: 2017
EN 61000-6-1: 2007
EN 61000-6-3
EN 61010-1
EN 61010-2-201: 2018
IEC/EN 61204-3
CSA C22.2 No. 61010-2-201
UL 61010-2-201
Note catalogo
L’alimentatore può funzionare alla tensione di ingresso DC, occorre collegare il polo positivo a L, il polo negativo a N e il terminale di neutro a un cavo di terra o alla terra del macchinario.
Codice modello
PSL60E24RP

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Resistenza agli urti
4 g, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, semionda da 22 ms, 9 impatti
Resistenza alle vibrazioni
10 - 500 Hz a 30 m/s² (3 G max. ) per 60 min su asse X, Asse Y, Direzioni asse Z, (IEC/EN 60068-2-6)

Condizioni ambientali e climatiche

Altitudine
Max. 2000 m
Temperatura ambiente di esercizio - max
71 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di stoccaggio - min
-25 °C
Idoneità climatica
umidità relativa < 95% a +25 °C, senza condensa

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
10.2.2 Resistenza alla corrosione
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
8 W
Capacità di dissipazione Pdiss
8 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
8 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A

Compatibilità elettromagnetica

Impulso burst
2 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-4, livello 3
Scarica dei contatti
4 kV, secondo la norma IEC/EN 61000-4-2, Livello 3, ESD

Features & functions

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Materiale custodia
Termoplastico
Caratteristiche
tensione d’uscita regolata
Numero di fasi
1
Caratteristica di intervento
B

Informazioni generali

Grado di protezione
IP20
NEMA 1
Indicatore LED
Indicazione di stato "DC OK": LED verde
Grado di inquinamento
Categoria prodotto
Alimentazione
Consumo energetico
68 W

Caratteristiche ingresso

Tensione di ingresso a 50 Hz AC - max
264 V
Tensione di ingresso a 50 Hz AC - min
90 V
Tensione di ingresso a DC - max
375 V
Tensione di ingresso a DC - min
125 V
Corrente di spunto
< 30 A a 115 V AC (limitazione corrente di spunto I²t (+25 °C))
< 60 A a 230 V AC (limitazione corrente di spunto I²t (+25 °C))
Corrente di dispersione a terra IPE - max
< 0,25 mA (a 240 V AC)
Tempo partenza/rampa
< 2000 ms
Frequenza di alimentazione
50/60 Hz, ingresso, Valore nominale
47 Hz, ingresso, Intervallo min.
63 Hz, ingresso, intervallo max.
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - max
264 VAC
Tensione di alimentazione a 50 Hz AC - min
90 VAC
Tensione di alimentazione in DC - max
375 VDC
Tensione di alimentazione a DC - min
125 VDC

Caratteristiche uscita

Carico capacitivo
Avvio carico capacitivo 3000 µF max, caratteristica di uscita
Efficienza
> 88% (115 V AC)
> 88% (230 V AC)
Corrente di uscita ad AC, 50 Hz - max
2.5 A
Tensione di uscita
24 V
Tensione di uscita a DC - max
24 V
Tensione di uscita a DC - min
24 V
Potenza di uscita nominale
60 W
Ondulazione residua
< 100 mVpp (PARD a 20 MHz)
Tolleranza della tensione
± 2 %, Tensione nominale in uscita

Sicurezza

Resistenza di isolamento
3 kV AC (ingresso/uscita)
Tempo medio tra due avarie (MTBF)
> 500,000 h
Grado di protezione
2 (IEC/EN 60536)

Sezioni di collegamento

Caoacità morsetti (flessibile con puntalino AWG)
Ingresso / uscita: 22 - 12
Capacità morsetti (flessibile con puntalino)
Ingresso/uscita: 0,32-3,3 mm²

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.