Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501045
SPZT123-300/3-S

SPZT123-300/3-H-S . Scaricatori da fulmine e di sovratensione per sistema a sbarre da 40 mm, TN-C, 3P, 7,5 kA (10/350)µs, classe I+II+III/tipo 1+2+3

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series xPole - SPZT123 Dispositivo di protezione dalle sovratensioni
Sigla catalogo
EP-501045
EAN
9010653032779
Lunghezza/profondità del prodotto
102.3 mm
Altezza prodotto
238.7 mm
Larghezza prodotto
36 mm
Peso prodotto
0.636 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
SPZT123-300/3-S

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Presa di tensione protetta da sovracorrente
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione
Energia specifica (W/R)
14 kJ/Ohm
Categoria di prova
Tipo 1 e 2 e 3
Temperatura ambiente di esercizio - max
85 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-40 °C
Tensione continua, AC - max
300 V
Corrente di impulso illuminazione (10/350 µs)
7.5 kA
Tensione nominale AC
240 V
Livello di protezione tensione
1.5 KV
Carcassa
2 UM
Grado di protezione
IP20
Funzioni
effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale
fusibile ausiliario integrato
Metodo di montaggio
Sbarra di collegamento
Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile) - max
160 A
Dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in serie (fusibile) - max
160 A
Livello di protezione tensione (L-PE)
1.5 KV
Numero di poli
a 3 poli
Tipo di configurazione sistema
TN-C

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.