EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS, barra di distribuzione a forcella EVGK, trifase, L1 - L2 - L3 - X + L1 - L2 - L3, versione accorciabile con tappi terminali inclusi, 4+8 unità modulo, 10 mm²
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series sistema a sbarre
|
| Sigla catalogo |
EP-501070
|
| EAN |
9010653035145
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
213 mm
|
| Altezza prodotto |
28.5 mm
|
| Larghezza prodotto |
15 mm
|
| Peso prodotto |
0.081 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EVGK-3PHAS/N/8MODUL/LS
|
| Caratteristiche |
Isolato
Può essere ritagliato a misura |
| Tipo di collegamento elettrico |
Forcella
|
| Sezione trasversale |
10 mm²
|
| Numero di distanziali modulari |
12
|
| Numero di fasi |
3
|
| Dimensioni passo |
17.8 mm
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
415 V
|
| Valore sovratensione |
4 KV
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
63 A
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Colore |
Grigio
|
| Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq) |
25 kA
|
| Adatto per |
4 dispositivi
|