Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501075
EVGK-3PHAS/6MODUL

EVGK-3PHAS/6MODUL, barra di distribuzione a forcella EVGK, trifase, L1 - L2 - L3, versione accorciabile con tappi terminali inclusi, 6 unità modulo, 10 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series sistema a sbarre
Sigla catalogo
EP-501075
EAN
9010653035190
Lunghezza/profondità del prodotto
106 mm
Altezza prodotto
28.5 mm
Larghezza prodotto
15 mm
Peso prodotto
0.036 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EVGK-3PHAS/6MODUL

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Isolato
Può essere ritagliato a misura
Tipo di collegamento elettrico
Forcella
Sezione trasversale
10 mm²
Numero di distanziali modulari
6
Numero di fasi
3
Dimensioni passo
17.8 mm
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
415 V
Valore sovratensione
4 KV
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
63 A
Numero di poli
3 poli
Colore
Grigio
Corrente di cortocircuito condizionale nominale (Iq)
25 kA
Adatto per
2 dispositivi

Esporta le caratteristiche del prodotto