Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501348
Codice del modello: EMC2-RCP-1050-TB

Rear cover plates, width=1050mm, galvanized, for establishing full metalclad rear wall of EMC2 series, 2-parts for top/bottom use

General specifications

Product Name
Eaton xEnergy Basic EMC2 other accessory
Catalog Number
EP-501348
EAN
9010653042839
Product Length/Depth
15 mm
Product Height
150 mm
Product Width
1027 mm
Product Weight
2.4 kg
Certifications
CE
Model Code
EMC2-RCP-1050-TB

Caratteristiche prodotto

RAL-number
0
Color
Zinc
Material
Metal
Mounting position
Other
Model
Cover

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.