EPTV1650-EMC2 . Supporto profilo verticale per sistemi EP, altezza=1650mm, 11 file, 1 set (=lato destro/sinistro) utilizzato per ogni sezione da 250mm di larghezza nella serie di custodie EMC2
| Nome prodotto |
Eaton xEnergy Basic EMC2 inserto di montaggio
|
| Sigla catalogo |
EP-501366
|
| EAN |
9010653042686
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
30 mm
|
| Altezza prodotto |
1649 mm
|
| Larghezza prodotto |
35 mm
|
| Peso prodotto |
2 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
EPTV1650-EMC2
|
| Numero di unità di altezza |
0
|
| Finitura superficie |
Zincato
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Modello |
sistemico
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio a scatto
|