Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501367
EPTV1800-EMC2

EPTV1800-EMC2 . Supporto profilo verticale per sistemi EP, altezza=1800mm, 12 file, 1 set (=lato destro/sinistro) utilizzato per ogni sezione da 250mm di larghezza nella serie di custodie EMC2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Basic EMC2 inserto di montaggio
Sigla catalogo
EP-501367
EAN
9010653042693
Lunghezza/profondità del prodotto
30 mm
Altezza prodotto
1799 mm
Larghezza prodotto
35 mm
Peso prodotto
2.2 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EPTV1800-EMC2

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Modello
sistemico
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.