Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501375
EPTV112/TS7-EMC2

EPTV112/TS7-EMC2 . Inserto di montaggio preassemblato per la sezione di distribuzione come parte del sistema EP, HxP=1800x250 mm, 12 file, è costituito da profili EPTV e guide DIN, applicabile a serie di custodie EMC2

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEnergy Basic EMC2 inserto di montaggio
Sigla catalogo
EP-501375
EAN
9010653042549
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
1799 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
3.6 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
EPTV112/TS7-EMC2

Caratteristiche prodotto

Numero di unità di altezza
0
Altezza profilo (sbarra collettrice)
7.5 mm
Finitura superficie
Zincato
Materiale
Acciaio
Modello
sistemico
Metodo di montaggio
Montaggio a scatto

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.