Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501545
IZMY16B3-06F

Interruttore automatico Eaton Moeller series IZMY/INY, 3 poli, 630 A, 50 kA, black-out: 30 W, funzionamento selettivo, IEC, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMY/INY circuit-breaker
Sigla catalogo
EP-501545
EAN
9010653057895
Lunghezza/profondità del prodotto
248 mm
Altezza prodotto
315 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
25 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
IZMY16B3-06F

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
600 A
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Tipo attuatore
pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
6000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
360 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
9000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
1200 A
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
4
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
600 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
240 A
Numero di poli
3 poli
Grado di protezione
IP20
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
Black-out
30 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.