Interruttore automatico Eaton Moeller series IZMY/INY, 3 poli, 800 A, 66 kA, black-out: 48 W, funzionamento selettivo, IEC, fisso
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series IZMY/INY circuit-breaker
|
| Sigla catalogo |
EP-501552
|
| EAN |
9010653057987
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
248 mm
|
| Altezza prodotto |
315 mm
|
| Larghezza prodotto |
200 mm
|
| Peso prodotto |
25 kg
|
| Certificazione/i |
CE
|
| Codice modello |
IZMY16N3-08F
|
| Caratteristiche |
apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale |
| Dotato di: |
Indicatore di disattivazione
|
| Corrente nominale ininterrotta (Iu) |
800 A
|
| Costruzione del dispositivo |
Dispositivo integrato con tecnologia built-in
|
| Tipo collegamento elettrico del circuito principale |
Collegamento su guida
|
| Tipo attuatore |
pulsante
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max |
8000 A
|
| Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min |
480 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max |
12000 A
|
| Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min |
1600 A
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione) |
4
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max |
800 A
|
| Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min |
320 A
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Grado di protezione |
IP20
|
| Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale |
Lato posteriore
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
690 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
690 V
|
| Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz |
66 kA
|
| Black-out |
48 W
|