Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501554

Interruttore automatico Eaton Moeller series IZMY/INY, 3 poli, 1250 A, 66 kA, black-out: 117 W, funzionamento selettivo, IEC, fisso

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMY/INY circuit-breaker
Sigla catalogo
EP-501554
EAN
9010653057994
Lunghezza/profondità del prodotto
248 mm
Altezza prodotto
315 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
25 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
IZMY16N3-12F

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
Apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
1250 A
Costruzione del dispositivo
Apparecchio a pannello, tecnica a installazione fissa
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Tipo attuatore
Pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
12500 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
18750 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
2500 A
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
4
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
1250 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
500 A
Numero di poli
3 poli
Grado di protezione
IP20
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
66 kA
Black-out
117 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.