Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501558

Interruttore automatico Eaton Moeller series IZMY/INY, 3 poli, 800 A, 50 kA, black-out: 86 W, funzionamento selettivo, IEC, estraibile

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series IZMY/INY circuit-breaker
Sigla catalogo
EP-501558
EAN
9010653058038
Lunghezza/profondità del prodotto
243 mm
Altezza prodotto
280 mm
Larghezza prodotto
200 mm
Peso prodotto
23 kg
Certificazione/i
CE
Codice modello
IZMY16B3-08W

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche
apparecchio completo con unità di sicurezza
Azionamento a motore opzionale
Dotato di:
Indicatore di disattivazione
Corrente nominale ininterrotta (Iu)
800 A
Costruzione del dispositivo
Apparecchio da incasso, tecnica a innesto
Tipo collegamento elettrico del circuito principale
Collegamento su guida
Tipo attuatore
pulsante
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - max
8000 A
Intervallo regolazione a breve termine rilascio corto circuito ritardato - min
480 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - max
12000 A
Intervallo di regolazione rilascio corto circuito non ritardato - min
1600 A
Numero di contatti ausiliari (contatti di commutazione)
4
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti ausiliari (contatti normalmente aperti)
0
Impostazione corrente di sgancio in sovraccarico - max
800 A
Impostazione corrente di rilascio sovraccarico - min
320 A
Numero di poli
3 poli
Grado di protezione
IP20
Posizione del collegamento per il circuito di corrente principale
Lato posteriore
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
690 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
690 V
Potere d'interruzione nominale in cortocircuito a 400 V, 50 Hz
50 kA
Black-out
86 W

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.