Quadro di stringa DC per fotovoltaico, 2x IN + 2x OUT, PKZ-SOL, SPD Tipo 2, connessione diretta, IKA-1/18, solo per ambienti interni
| Nome prodotto |
Quadro di stringa DC per fotovoltaico Eaton xComfort IKA SOLAR
|
| Sigla catalogo |
EP-501985
|
| EAN |
9010653063872
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
148 mm
|
| Altezza prodotto |
323 mm
|
| Larghezza prodotto |
418 mm
|
| Peso prodotto |
4.742 kg
|
| Certificazione/i |
IEC 61439-2 Annex DD
|
| Codice modello |
IKA-SOL20-X22-PKZ-T2-1/18-VM-A
|
| Bus comunicazione |
Altro
|
| Protocollo di comunicazione |
Altro
|
| Condizione di consegna |
Pronto per il collegamento
|
| Fitted with: |
Collegamento a terra
Sezionatore |
| Tipo di posizione |
Installazione interna
|
| Funzione di monitoraggio |
No
|
| Fattore di diversità nominale (RDF) |
1
|
| Colore |
Grigio
|
| Temperatura aria ambiente - max. |
40 °C
|
| Temperatura ambiente - min. |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente (media giornaliera) - max. |
35 °C
|
| Corrente di scarica In (8/20 µs) |
20 kA
|
| Corrente di scarica Itotal (8/20 µs) - max. |
40 kA
|
| Corrente d’ingresso per stringa - max |
20 A
|
| Tensione di ingresso DC - max. |
900 V
|
| Corrente di uscita - max |
20 A
|
| Corrente nominale InA del gruppo interruttori di manovra |
2 x 20 A
|
| Corrente nominale Inc di un circuito |
20 A
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) |
900 V
|
| Livello di protezione tensione |
3.8 KV
|
| Sezione trasversale del conduttore |
PE: 16 - 25 mm²
min./max.: 6 mm² |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Interruttore del generatore DC |
DC-21 A
|
| Interruttore automatico di stringa DC |
20 A
|
| Scaricatore di sovratensione DC |
Tipo 2
|
| Grado di protezione |
IP65
|
| Materiale custodia |
ABS (materiale isolante)
|
| Per dimensioni fusibile |
Altro
|
| Tipo di fusibile |
Altro
|
| Altezza della custodia |
286 mm
|
| Resistenza agli impatti |
IK10
|
| Lunghezza/profondità della custodia |
145 mm
|
| Materiale |
Plastica
|
| Metodo di montaggio |
In custodia
|
| Numero di ingressi canaline |
5
|
| Numero di ingressi |
2
|
| Numero di unità passo modulo per riga |
18
|
| Numero di file |
1
|
| Numero di ingressi stringhe |
2
|
| Operating temperature - max |
40 °C
|
| Operating temperature - min |
-5 °C
|
| Protection class |
II (isolamento totale)
|
| Stringa PV sull'ingresso dell'inverter |
2 x IN + 2 x OUT
|
| Umidità relativa (installazione in ambienti interni) - max |
70% (+30°C)
57% (+40°C) 95% (-5°C - +30°C) |
| Umidità relativa (installazione in ambienti esterni) - max |
0%
|
| Protezione stringhe |
2-poli
|
| Gruppo interruttori di manovra |
PVA
|
| Tipo di introduzione |
raccordo a vite
|
| Larghezza della custodia |
418 mm
|
| Tipo connessione |
direttamente ai dispositivi
|