Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EP-501987
IKA-SOL20-X11-T2-1/8-MC4-B

Quadro di stringa DC per fotovoltaico, 1x IN + 1x OUT, SPD Tipo 2, connessione su MC4, IKA-1/8, ambienti esterni protetti

Specifiche generali

Nome prodotto
Quadro di stringa DC per fotovoltaico Eaton xComfort IKA SOLAR
Sigla catalogo
EP-501987
EAN
9010653063896
Lunghezza/profondità del prodotto
118 mm
Altezza prodotto
268 mm
Larghezza prodotto
238 mm
Peso prodotto
4.605 kg
Certificazione/i
IEC 61439-2 Annex DD
Codice modello
IKA-SOL20-X11-T2-1/8-MC4-B

Informazioni aggiuntive

Bus comunicazione
Altro
Protocollo di comunicazione
Altro
Condizione di consegna
Pronto per il collegamento
Fitted with:
Collegamento a terra
Tipo di posizione
Installazione esterna - senza irradiazione solare diretta
Funzione di monitoraggio
No
Fattore di diversità nominale (RDF)
1

Gamma

Colore
Grigio

Verificca di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439 - dati tecnici

Temperatura aria ambiente - max.
40 °C
Temperatura ambiente - min.
-25 °C
Temperatura ambiente (media giornaliera) - max.
35 °C

Technical data - electrical

Corrente di scarica In (8/20 µs)
20 kA
Corrente di scarica Itotal (8/20 µs) - max.
40 kA
Corrente d’ingresso per stringa - max
19.5 A
Tensione di ingresso DC - max.
1000 V
Corrente di uscita - max
19.5 A
Corrente nominale InA del gruppo interruttori di manovra
1 x 19,5 A
Corrente nominale Inc di un circuito
19.5 A
Tensione nominale di esercizio (Ue)
1000 V
Livello di protezione tensione
3.8 KV

Technical data - mechanical

Sezione trasversale del conduttore
PE: 16 - 25 mm²
min./max.: 6 mm²
Colore coperchio/sportello
Trasparente
Interruttore del generatore DC
Nessuno
Interruttore automatico di stringa DC
0 A
Scaricatore di sovratensione DC
Tipo 2
Grado di protezione
IP65
Materiale custodia
Policarbonato (materiale isolante)
Per dimensioni fusibile
Altro
Tipo di fusibile
Altro
Altezza della custodia
231 mm
Resistenza agli impatti
IK10
Lunghezza/profondità della custodia
115 mm
Materiale
Plastica
Metodo di montaggio
In custodia
Numero di ingressi canaline
2
Numero di ingressi
1
Numero di unità passo modulo per riga
8
Numero di file
1
Numero di ingressi stringhe
1
Operating temperature - max
40 °C
Operating temperature - min
-25 °C
Protection class
II (isolamento totale)
Stringa PV sull'ingresso dell'inverter
1 x IN + 1 x OUT
Umidità relativa (installazione in ambienti interni) - max
70% (+30°C)
57% (+40°C)
95% (-5°C - +30°C)
Umidità relativa (installazione in ambienti esterni) - max
60% (+35°C)
46% (+40°C)
100% (-25°C - +27°C)
Protezione stringhe
Nessuno
Gruppo interruttori di manovra
PVA
Tipo di introduzione
Altro
Larghezza della custodia
238 mm
Tipo connessione
MC4

Esporta le caratteristiche del prodotto