Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EPJ505B

Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPJ505 conduit outlet box, Brass, Surface mount

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Pauluhn EPJ505 conduit outlet box
Catalog Number
EPJ505B
UPC
662276391635
Product Length/Depth
5.69 in
Product Height
5.69 in
Product Width
3.5 in
Product Weight
9.7 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 1
Class I, Division 2
Class II, Division 1
Class II, Division 2
NEMA Rating
4X
Ingress protection (IP) ratings
IP66
Material
Brass
Mounting style
Surface

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.