Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EXF11

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 1" exterior depth, Single-gang

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF11
UPC
782274374703
Product Length/Depth
4.5 in
Product Height
1.1 in
Product Width
2.94 in
Product Weight
1.05 lb

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
1"
Number of gangs
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.