Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EXF21

Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension, 2-1/2" exterior depth, Single-gang

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EXF cover extension
Catalog Number
EXF21
UPC
782274374802
Product Length/Depth
4.28 in
Product Height
2.5 in
Product Width
2.75 in
Product Weight
2.15 lb
Catalog Notes
Takes covers and flush rectangular wiring devices, or plug receptacles with housings

Caratteristiche prodotto

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Exterior depth
2-1/2"
Number of gangs
1

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.