Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EXL1V0503-1R8-R

Eaton EXL1V MD IND 0503 1.8uH 11.3Adc 2 PAD SMT

Specifiche generali

Product Name
Eaton EXL high current inductor
Catalog Number
EXL1V0503-1R8-R
UPC
051712772921
Product Length/Depth
6 mm
Product Height
3 mm
Product Width
6 mm
Product Weight
0.5 g
Compliances
RoHS Compliant

Caratteristiche prodotto

Type
High current inductor
Mounting
SMT
IRMS
10.1 A
ISAT
11.3 A
Package Quantity
2000
Contact configuration
Two-pin
Temperature rating
125 °C max
Resistance
12.7 mΩ

Esporta le caratteristiche del prodotto

Hai bisogno di supporto per un prodotto?

Supporto da Eaton

Technical support

Contact us