Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EYSR10

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 4"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR10
UPC
782274793290
Product Length/Depth
9.75 in
Product Height
6.63 in
Product Width
5.25 in
Product Weight
23 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Product specifications

Trade size
4"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.