Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

EYSR3

Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting, Feraloy iron alloy, 1"

Specifiche generali

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series EYSR retrofit sealing fitting
Catalog Number
EYSR3
UPC
782274793375
Product Length/Depth
4.38 in
Product Height
3.13 in
Product Width
3.13 in
Product Weight
4.4 lb
Certifications
CSA C22.2 No. 30

Certifications and compliances

Area classification
Hazardous/Classified Locations
Standards type
NEC/CEC
NEC hazardous rating
Class I, Division 2
Class II, Division 2

Product specifications

Trade size
1"
Material
Feraloy iron alloy

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.