Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F002C300

Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF, strato filtrante di profondità ACF 02 ai carboni attivi

Specifiche generali

Nome prodotto
Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF
Sigla catalogo
F002C300
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
EC 1935/2004
FDA 21CFR
EU 10/2011
Certificazione/i
ISO 9001
GMO
Kosher

Caratteristiche prodotto

Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPa
Tipo collegamento (ingresso)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo collegamento (uscita)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo materiale filtro
Strato filtrante di profondità ACF 02 ai carboni attivi
Contenuto di ceneri
2,5
Volume morto dopo spurgo con aria compressa
5 ml
Pressione differenziale - max
3 bar
Contenuto di endotossine a 50 litri per metro quadrato WFI
< 0,125
Volume riempimento
13 ml
Area superficie filtro
21.2 cm²
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
275 m²
Materiale
Polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto