Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

F071C300

Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF, strato filtrante di profondità ACF 07.10 ai carboni attivi

General specifications

Nome prodotto
Unità di filtrazione monouso Eaton BECO MiniCap ACF
Sigla catalogo
F071C300
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
FDA 21CFR
EU 10/2011
EC 1935/2004
Certificazione/i
GMO
ISO 9001
Kosher

Caratteristiche prodotto

Resistenza alla perforazione (bagnato)
> 80 kPa
Tipo collegamento (ingresso)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo collegamento (uscita)
Collegamenti tubo flessibile con diametro 6-12 mm (0,24-0,47 pollici)
Tipo materiale filtro
Strato filtrante di profondità ACF 07.10 ai carboni attivi
Contenuto di ceneri
15
Volume morto dopo spurgo con aria compressa
5 ml
Pressione differenziale - max
3 bar
Volume riempimento
13 ml
Area superficie filtro
21.2 cm²
Temperatura di esercizio - max
80 °C
Portata dell'acqua a delta P (100 kPa l/m²/min)
1415 m²
Materiale
Polipropilene

Esporta le caratteristiche del prodotto