Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*
Ritirato dalla produzione

F1000

Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di cablaggio. Portalampada, BSEN 61184-T2. 2 A nominali. Valore nominale T2, temperatura dell'attacco lampada 210 °C.

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller series Ceiling Range (CIRCA) - Dispositivi di Cablaggio
Sigla catalogo
F1000
EAN
5010826004057
Lunghezza/profondità del prodotto
60 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.046 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
BS EN 61184-T2
Codice modello
F1000

Caratteristiche prodotto

Utilizzato con
Standard da soffitto
Accessorio per soffitto Circa
Caratteristiche speciali
Vite di morsetto ottone
Tipo
  • Standard da soffitto
  • Accessorio per soffitto Circa
Tensione nominale
250 V AC
Colore
Bianco
Tipologia di testa
Testa scanalata
Materiale morsetti
Ottone
Tipo di fissaggio
Fissaggio a vite
Grado di protezione
IP20
Materiale
Plastica
portalampada
B22d
Sezioni di collegamento (LN ed E)
1 mm² (4x) o 1,5 mm² (3x) o 2,5 mm² (1x)
Tipo portalampada
B22
Modello
portalampada da soffitto
Filettatura nipplo
Nessuno

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.